Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a GMSG-GCB?

Használjon GMSG-GCB kihúzható vákuumgenerátor megszakítókat GM-SG fémbevonatú kapcsolóberendezésekben. Védje a 10 MW és 80 MW-os gépeket 15 kV-os feszültséggel, miközben megfelel az IEEE Std C37.013 követelményeinek.

A speciális generátor megszakítók gyakran kiterjedt képzést és komplex karbantartást igényelnek. Egyszerűsítse a műveleteket GMSG-GCB megszakítóinkkal, közös kialakítással osztva meg a szabványos, nem generátoros megszakítókkal, hogy kiküszöbölje az extra személyzet képzését. Használhatja a közös 3AH3 üzemeltetői platformot a karbantartás és üzemeltetés egyszerűsítéséhez az ismerős technológiával.

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

Főbb előnyök

Csökkenti az edzést

Karbantartsa és működtesse a generátor megszakítóit ugyanazokkal az eljárásokkal, mint a nem generátoros megszakítókat. Távolítsa el a személyzet extra képzését a folyamatok egyszerűsítése érdekében.

Növelje a biztonságot

Távolról szerelhető GMSG kihúzható megszakítókat a Siemens integrált elektromos állványrendszerével (SIERS). Az egyéni védőeszközökre vonatkozó igény csökkentése érdekében további védelmet nyújt az ívvillanás elleni expozícióval szemben.

Alacsonyabb költségek

Fogadja meg a megszakítót biztonságosan a cellájába. Ez a megközelítés csökkenti a telepítési költségeket és minimálisra csökkenti a tranzit károsodásának lehetőségét.

Kiemelt képességek