Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért választja le az E kapcsolókat?

A Siemens E leválasztó kapcsolók közepes feszültségű légmegszakító kapcsolók az áramelosztáshoz. Megbízható áramköri vezérlést biztosítanak 25 kV és 900 A-ig terjedő alkalmazásokhoz.

Az áramelosztó rendszerek robusztus, biztonságos megoldásokat igényelnek a különböző áramtípusokhoz. E leválasztó kapcsolóink megbízható áramköri megszakítást kínálnak. Szerelje fel őket az opcionális Saf-T-Gap megszakítóval, amely a transzformátor mágnesezését, a vezetéktöltést, a hurkokapcsoló áramokat és a vészterhelés leesését kezelheti, biztosítva az üzemi stabilitást. A tartós polimer vagy porcelán szigetelők megbízható teljesítményt és hosszú élettartamot biztosítanak, csökkentve a karbantartási igényeket.

Főbb előnyök

Rugalmas alkalmazások

Alkalmazza az E leválasztó kapcsolóinkat akár 600 A-ig terjedő áramkörökre. Használja a Saf-T-Gap megszakítót transzformátorok mágnesezéséhez, vezetéktöltéshez és hurkokapcsolási áramokhoz, hogy kielégítse a különböző energiaelosztási igényeket.

Növelje a biztonságot

Végezzen kritikus műveleteket, beleértve a vészhelyzeti terhelést is. Használja a Saf-T-Gap megszakítót a különböző áramok biztonságos kezeléséhez és az infrastruktúra védelméhez.

Zökkenőmentesen integrálható

A telepítés egyszerűsítése és a beállítási idő csökkentése érdekében egyszerűen telepítse az E leválasztó kapcsolókat egy- vagy kettős kereszteződésű rögzítéshez a hátlemez-készletekkel. Ezek a kapcsolók zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő infrastruktúrába.

Kiemelt képességek