Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért érdemes a Dry Vault Mount elosztó kapcsolóberendezés?

A minőség alatti boltozatok számára tervezett száraz boltozat kapcsolóberendezések rugalmas konfigurációkat és megbízható teljesítményt nyújtanak városi és térkorlátozott elosztórendszerekhez.

Száraz boltozatra szerelhető zárt egység, amely több megszakítót tartalmaz csatlakoztatott vezetékekkel és kábelvezetékekkel.

Főbb előnyök

Szűk terekhez optimalizálva

A kompakt téglalap alakú kialakítások lehetővé teszik a korlátozott boltozatkörnyezetben történő telepítést, miközben

Testreszabható konfigurációk

Akár hatutas konfigurációkat és személyre szabott elrendezéseket támogat, hogy megfeleljen a speciális treztorkövetelményeknek.

Megosztott platform merülő kialakítással

Kihasználja a bevált lezárt kapcsolóberendezési platformot opcionális merülő besorolású segédalkatrészekkel.

Főbb specifikációk

Feszültség besorolás

Akár 38 kV-ig

Folyamatos áram

600 A

Megszakító minősítés

12,5 kA

Konfigurációs tartomány

Akár 6-utas

Telepítés

Boltozatra szerelhető (fokozat alatt)

Kiemelt funkciók