Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért 8DAB - kék GIS?

Telepítse a Siemens 8DAB 40 és 8DAB 24 gázszigetelt áramköri megszakítóberendezéseket a megbízható, biztonságos középfeszültségű elektromos infrastruktúra érdekében. Ezek a modellek új szabványt állítanak fel a fenntarthatóság szempontjából.

A

hagyományos kapcsolóberendezések magas globális felmelegedési potenciállal rendelkező gázjai által okozott környezeti kihívások kezelése. 8DAB - kék GIS kapcsolóberendezéseink Tiszta levegőt használnak, amely természetes eredetű szigetelő közeget használ, amelynek globális felmelegedési potenciálja kevesebb, mint 1. Csökkentse környezeti lábnyomát a működési biztonság fenntartása mellett.

Az intelligens érzékelők figyelemmel kísérik a legfontosabb funkciókat a prediktív karbantartás lehetővé tétele és a nem tervezett leállások megelőzése érdekében Az ökotervezés újrahasznosítható anyagokat használ, hogy előmozdítsa vállalkozása fenntartható jövőjét.

Válasszon a 8DAB 40 gázszigetelt kapcsolóberendezés 40,5 kV-ig terjedő névleges feszültséghez és a 8DAB 24 kV-ig terjedő névleges feszültség esetén.

Főbb előnyök

A fenntarthatóság javítása

Megol@@

dásaink a Clean Air szigetelésként és kialakításként használják a körforgásos gazdaság számára, hogy az anyagok könnyen újrahasznosíthatók legyenek. Csökkentse a hulladékot és jobban elosztja az erőforrásokat

Tartós megbízhatóság és biztonság biztosítása

Kiváló megbízhatóságot és működési biztonságot nyújtson rendszere számára. Nem mérgező, rendkívül stabil gázunk mentes a PFAS-tól. A hermetikusan lezárt szerkezet várható 40 éves élettartamot biztosít.

Csökkentse a nem tervezett leállásokat

Megakadályozza a nem tervezett leállásokat az intelligens érzékelőkkel, amelyek figyelemmel kísérik a prediktív karbantartás és a fokozott működési hatékonyság érdekében.

Kiemelt képességek

Kezdő lépések