Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

MaestroHub Foundation üzemelteti MaestroHub

A MaestroHub egy technológiai vállalat, amely ipari adatszervezési platformot fejleszt ki, amelynek célja a gépek, gyártósorok, üzemek és vállalati rendszerek közötti ipari adatáramlások strukturálására, irányítására és működtetésére. A platform egységes csővezetékreteget biztosít, ahol az ipari jeleket, a termelési eseményeket és az üzleti adatokat folyamatosan gyűjtik, kontextualizálják, validálják és továbbítják a kívánt fogyasztókhoz. A konfigurálható adatvezetékek, szemantikai modellezés és irányítási mechanizmusok révén a MaestroHub biztosítja, hogy a működési adatok következetes, megbízható és végrehajtásra kész formátumban kerüljenek szállításra az egész szervezetben.

Miért Adatszervező?

A MaestroHub Foundation egy ipari adatszervezési platform, amely egységes névteren keresztül összeköti a Siemens Industrial Edge Edge-t, az automatizálási rendszereket és a vállalati alkalmazásokat. Szabványosítja, kontextusba helyezi és szabályozza a működési adatokat a webhelyek között, lehetővé téve a skálázható elemzést, a digitális kettőt és az AI felhasználási eseteket, miközben biztosítja az adatok konzisztenciáját, nyomonkövethetőségét és okozati összefüggését, hogy a GenAI felhasználási eseteket egy függőségi mátrixmal egyszerűsítse.

Függőségi grafikon megjelenítés

Előnyök

  • Az OPC Companion Spec, CESMII, AAS modelleket és függőségi grafikonokat követő egységes modellek segítségével szabványosítja és kontextualizálja a több forrásból származó adatokat, lehetővé téve a kontextualizációs motor létrehozásával konzisztens értelmezést, nyomon követhetőséget és megbízható elemzést a rendszerek és webhelyek között
  • Lehetővé teszi a valós idejű, kétirányú adatszervezést a Siemens Industrial Edge, az automatizálási rendszerek és a vállalati platformok között, a műveletek és a zárt hurkú adatáramlások szinkronizálását eseményvezérelt triggerekekkel és összetett adatvezetékekkel. Támogatja a helyi fájlletöltést, olvasás-írást DB-kbe, 40+ protokollt.
  • Szabályozott, mesterséges intelligenciára kész adatvezetékeket biztosít a vonalvezetéssel, a verzióvezérléssel és a minőségfelügyelettel, csökkentve az integrációs erőfeszítéseket és lehetővé téve a skálázható digitális ikerprogram, elemzés és optimalizálás felhasználási eseteit. Optimalizálja az AI alkalmazások hasznos teherméretét, miközben megőrzi a szemcsétlenséget.

Kiemelt adottságok

Case Study

BSH esettanulmány

BSH esettanulmány

A Siemens Industrial Edge-t integrálja az ERP-, minőségi és logisztikai rendszerekkel a több forráskódú gyártási adatok kontextualizálásával, hogy lehetővé tegyék a valós idejű, mesterséges intelligencia-kész alkalmazásokat.

Valós alkalmazások

Select...

Energiaköltségtérképezés

Integrálja a Siemens Industrial Edge vagy a PCS folyamatadatokat a termelési megrendelésekkel és az energiamérőkkel, kontextusba helyezi a soronkénti fogyasztást és az árucikkeket, valamint az energiaköltségeket tételekre és váltásokra térképezi fel a veszteségek és az optimalizálási lehetőségek azonosítása érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

A processzor min. 2Ghz, 8Ghz vagy annál jobb

Memória min. 4 GB RAM, 16 GB RAM vagy annál több előnyös

Legalább 2 GB rendelkezésre álló lemezterület, 10 GB+ naplókhoz és adattároláshoz előnyös

Industrial Edge Hub Access