Miért Kezdje el innovatív üzleti modellek fejlesztését?
A tanfolyam olyan stratégiákat és eszközöket elemzi, amelyekkel a vállalatok nyereségesen elérhetik a fenntarthatósági célokat, valódi példák, ajánlások és a bevált gyakorlatok elemzése felhasználásával. Különös hangsúlyt fektetnek az innovatív üzleti modellek kidolgozására — mint például a körforgásos gazdaság —, amelyek ötvözik a hatáscsökkentést a folyamatok újratervezésével és az új szolgáltatások kínálatával.
A training modulok a következő tartalmakat tartalmazzák:
Fenntarthatóság és üzleti esetek a vállalatok számára (vállalati Sustainability, intézményi kontextus alakulása, gazdasági és pénzügyi teljesítmény) - Fenntartható üzleti modellek (körforgásos gazdaság: alapelvek és alkalmazások, üzleti modellek fenntartható innovációja) - A fenntarthatóság integrálása a vállalatba (szén-dioxid-lábnyom, életciklus-elemzés és egyéb mérési eszközök).
Előnyök
- A MADE által kiállított részvételi igazolás - Kompetenciaközpont i4.0
- A tanfolyam olasz állami támogatásokra jogosult, és akár 100% -ig is fedezhető
- Fedezze fel a cége számára elérhető kedvezményeket