Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Big Data and Business Intelligence Course üzemelteti MADE

A MADE egy Ipar 4.0 Kompetenciaközpontja, amely egy digitális gyárat szimulál, amelyet arra hoztak létre, hogy tájékozódást, képzést és technológiai transzferprojektek véglegesítését végezzen olasz vállalatokkal, különösen a kkv-kkal az ipar 4.0 kérdéseiben. Olyan technikai beszélgetőpartner, akivel a vállalatok kapcsolatba léphetnek, hogy támogassanak az intelligens gyár felé vezető digitális átmenet során, azzal a céllal, hogy profiljukat magas, versenyképesek és fenntarthatóak maradjanak. A MADE4.0 a MISE (olasz Gazdasági Fejlesztési Minisztérium) által létrehozott valóság, és összehangolja a legversenyképesebb európai régiók 25 európai digitális innovációs központját, amelyek a gyártási uniós hozzáadott érték több mint 30% -át képviselik.

Miért Adatok segítségével értéket generálhat vállalkozása számára?

A generált és továbbított adatok jelentős mennyiségétől az elemzésig: a termelőüzemek emulációjának és szimulációjának, valamint az adminisztratív és termelésirányítási funkcióknak köszönhetően értékelhető a gyárban generált és továbbított adatok jelentős mennyisége. Ezenkívül megvizsgálják, hogyan lehet ezeket gyorsan, tömegesen elemezni és kombinálni, hogy értéket teremtsen vállalkozása számára.
A training modulok a következő tartalmakat tartalmazzák:
A dolgok internete - Nagy teljesítményű számítástechnika (HPC) - Felhő- és szolgáltatásorientált architektúrák - Felhőalapú számítástechnika és felhőgyártás - Termékadatkezelés - Kiberbiztonság - Nagy adatelemzés alkalmazásán alapuló statisztikai és valószínűségi modellek - Mesterséges intelligencia.

Előnyök

  • A MADE által kiállított részvételi igazolás - Kompetenciaközpont i4.0
  • A tanfolyam olasz állami támogatásokra jogosult, és akár 100% -ig is fedezhető
  • Fedezze fel a cége számára elérhető kedvezményeket

Kiemelt adottságok