Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

waveware® üzemelteti Loy & Hutz Solutions

Az 1987-ben alapított Loy & Hutz vezető szoftvercég a CAFM (Computer-Aided Facility Management) és a karbantartás területén. Több mint 1000 ágazatközi ügyfelével, köztük vállalatokkal, kis- és középvállalkozásokkal, önkormányzatokkal, hatóságokkal és kórházakkal rendelkező Loy & Hutz megbízható partnerként bizonyult az innovatív üzleti alkalmazások terén.<br/>A waveware® szoftverplatform minden alkalmazás alapjául szolgál, amely integrálható egy átfogó, intelligens szoftvermegoldásba. A grafikus fejlesztőeszközök lehetővé teszik a szoftver interfészek és folyamatok egyszerű testreszabását. A professzionális interfészek megkönnyítik a zökkenőmentes adatcserét a Siemens Building X, az SAP és sok más rendszerrel.

Miért Szoftverplatform CAFM és üzleti folyamatok számára?

A waveware® platform átfogó szoftvermegoldást kínál a létesítménykezeléshez és -karbantartáshoz, amely a létesítményvezetőket, karbantartási szakembereket és még sok mást célozza meg az egészségügy, a logisztika és a gyártás területén. Ezek a felhasználók olyan kihívásokkal szembesülnek, mint a nem hatékony folyamatok, az adatok töredezettsége és a rendszerintegráció szükségessége.

A moduláris CAFM szoftverhullám Facilities lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testre szabják tapasztalataikat több mint 80 alkalmazással. A grafikus fejlesztőeszközök megkönnyítik a folyamatok testreszabását, míg a professzionális interfészek lehetővé teszik a zökkenőmentes adatcserét olyan rendszerekkel, mint a SAP Building A waveware® MOBILE mobilalkalmazás biztosítja a teljes CAFM megoldáshoz mobil hozzáférést, akár offline is.

Az ügyfelek profitálják a működési hatékonyságot, a költségmegtakarítást és a felhasználói elégedettséget Több mint 35 éves tapasztalattal a Loy & Hutz sikeres CAFM szolgáltatóként bizonyult, és számos sikert ért el az ügyfelekkel való együttműködésben.

waveware® Termék áttekintés

Előnyök

  • Testreszabott CAFM: A waveware® platform több mint 80 alkalmazást tartalmazó egyedi CAFM megoldást biztosít a felhasználóknak. A moduláris kialakítás megfelel az egyes ágazatok egyedi igényeinek, például az egészségügy, az ipar és a hatóságok. A grafikus fejlesztőeszközök lehetővé teszik az interfészek és folyamatok hatékony testreszabását.
  • Zökkenőmentes integráció és akadálymentesítés: A waveware® platform interfészeket biztosít az olyan rendszerekkel, mint a Siemens Building X és az SAP adatcseréhez, biztosítva a munkafolyamatokba való zökkenőmentes integrációt. A waveware® MOBILE alkalmazás útközben is hozzáférést tesz lehetővé a CAFM megoldáshoz, növelve a termelékenységet, akár offline is.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Orvosi eszközök hatékony kezelése

A waveware® szoftveralkalmazás MED biztosítja az orvostechnikai eszközök professzionális kezelését a kórházakban és az ellátási létesítményekben, megfelel az MPDG és az MPBEtreiBV minden követelményének, lehetővé teszi a műszaki és jogi adatok rögzítését, és megkönnyíti azok értékelését a betegellátás és biztonság javítása érdekében.