Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a tiastar™ szabványos motorvezérlő központok?

A Siemens tiastar standard motor control centers (MCC-k) moduláris, önálló egységek, amelyeket a hatékony ipari energiaelosztáshoz terveztek. Ezek az MCC-k megfelelnek az UL és NEMA szabványoknak, így megbízható megoldást kínálnak különféle alkalmazásokhoz.

Az ipari villamosenergia-elosztás gyakran szembesül a biztonság, a tér és az integráció terén. A tiastar szabványú MCC-jeink biztonságos, masszív kialakításúak, nagy átmérőjű acélból és belső akadályoknak köszönhetően a tartósság érdekében. A nagy sűrűségű egységek segítségével akár 50% -os helyet takaríthat meg, és optimalizálja a létesítmény elrendezését.

Integrálja a SINAMICS G120 meghajtókat a fejlett motorvezérlés és a jobb energiahatékonyság érdekében.

Főbb előnyök

A biztonság és a tartósság növelése

Támaszkozzon a biztonságos és masszív kialakításra, nagy nyomtávú acélból a keretezéshez és az oldalpanelekhez. A szakaszokat 14 nyomtávú acélkorlátok választják el, hogy merevséget és tartósságot biztosítsanak a megbízható hosszú távú működés érdekében.

Optimalizálja a helyet kompakt egységekkel

Csökkentse működési lábnyomát nagy sűrűségű MCC-kkel, akár 50% -os egységterületet takarítva meg. Ez a kompakt kialakítás segít maximalizálni az értékes alapterületet a költségek megtakarítása és a létesítmény korszerűsítése érdekében.

Használja ki a fejlett meghajtó technológiát

Integrálja a SINAMICS G120 meghajtókat Siemens MCC-jébe. Használja ki a változó frekvenciájú meghajtó előnyeit, például a fokozott motorvezérlést és az energiahatékonyságot. Optimalizálja ipari folyamatait a jobb teljesítmény érdekében.

Kiemelt funkciók

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket