Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért speciális terhelési központok?

A Siemens speciális rakományközpontokat olyan vállalkozók számára tervezték, akik az értéket és a gyors telepítést részesítik előnyben. Rugalmasságot biztosítanak az egyedi munkákhoz, lefedve a HVAC rendszerektől a tápegységekig.

A vállalkozók gyakran kihívásokkal néznek szembe az időigényes telepítésekkel és az egyedi projektekhez szükséges merev berendez Rakodóközpontjaink munkaerőtakarékos funkciókat és adaptálható konfigurációkat kínálnak, amelyek segítenek a projektek hatékony végrehajtásában, miközben kielégítik az ügyfelek számos igényét.

A felújítási belső készlet illeszkedik a meglévő burkolatokhoz, így a lakóépületek felújítása olcsóbb és praktikusabbá válik. A Generator Ready Load Centers az INSTA-WIRE™ rendszerrel rendelkezik a gyorsabb telepítés érdekében. A Riser Panel terhelőközpontok eltolható belső térrel rendelkeznek, így nincs szükség másodlagos ereszcsatornákra, és megtakarítja a telepítési időt.

Főbb előnyök

Egyszerűsítse az elektromos telepítést

Gyorsítsa fel a telepítési projekteket olyan munkaerő-takarékos funkciókkal, mint az INSTA-WIRE rendszer és a szerelési burkolatok. Csökkentse a kábelezési és a telepítési időt a feladatok hatékony elvégzéséhez és gyorsabban a következő projekthez való áttéréshez.

Alkalmazkodás a különböző követelményekhez

Speciális rakományközpontjaink rugalmasságot kínálnak egyedi munkákhoz. Konfigurációk konvertálása és olyan funkciók használata, mint a felemelkedő panelek és a generátorkészítő opciók, hogy könnyedén megfeleljen az adott projekt igényeinek.

Időt takaríthat meg

Folytassa a projektet: legyen szó a másodlagos ereszcsatornák elkerüléséről vagy a vezetékek behelyezésének javításáról, speciális terhelési központjaink csökkentik a kézi időt és erőfeszítést.

Kiemelt képességek