Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért lakossági főtörők?

A Siemens főmegszakító készletek (MBK) a Siemens terhelőközpontokat rugalmas, kódra kész hálózatokká alakítják átalakítható, fordítható telepítéssel kompakt, terepen bevált kivitelben, így a vállalkozóknak segítve a telepítés gyorsítását, az SKU-k csökkentését és a frissítések megfelelőségének fenntartását.

Portfólió példák:

  • MBK200A, 1 fázisú, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1 fázisú, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, 3 fázisú, 100 A, 10 KaiC
  • MBK3175R, 3 fázisú, 175 A, 10 KaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Főbb előnyök

Egyszerűsítse a panelkonverziókat

Készletalapú hardver és egyértelmű utasítások segítségével percek alatt átalakítsa a Siemens főcsuklós terhelőközpontokat főmegszakítóvá, minimálisra csökkentve az utólagos beépítési feladatok leállását.

Csökkentse a készletkockázat

Használjon átalakítható, fordítható kialakításokat, amelyek lefednek a felső vagy alsó adagolást, valamint az erősítő besorolásait, így kevesebb SKU több alkalmazást szolgálhat ki.

Fokozza a kódbizalmat

Támaszkodjon az UL 489 listáján szereplő főmegszakítókészletekre, amelyeket a Siemens terhelőközpontok számára terveztek, hogy támogassák a megfelelő lakossági berendezéseket.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Kezdje el