A Siemens hátsó csatlakoztatott kapcsolótáblák robusztus áramelosztást biztosítanak az első vezérlésű hozzáféréssel, valamint a hátsó kábel- és buszszolgáltatással a gyorsabb telepítés és a biztonságosabb karbantartás érdekében kereskedelmi, intézményi és kritikus energiaellátási környezetben.
Az UL 891-re és a NEMA PB2 szabványra építve és tesztelve legfeljebb 6000 A besorolású minősítéssel tervezték őket, hogy igényes körülmények között is működjenek.
Portfólió elemek
- NEMA 1 beltéri
- NEMA 3R kültéri sétányér
- NEMA 3R kültéri, nem sétálható