Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a többcsaládos mérés - áramelosztás?

A Siemens Power Mod™ robusztus, rugalmas moduláris mérési megoldást kínál, amelyet többcsaládos és kereskedelmi alkalmazásokhoz terveztek. Innovatív QuickSystem™ technológiája egyszerűsíti a telepítést, akár 30% -kal csökkenti a munkaerőt a hagyományos beállításokhoz képest. Méretezhető kialakításokkal és helytakarékos lehetőségekkel, például a Skinny Main modulokkal a Power Mod hatékonyságot, megbízhatóságot és alkalmazkodóképességet biztosít a különféle energiaelosztási igényekhez.

Portfólió legfontosabb eseményei:

  • Power Mod™ moduláris mérés
  • Uni-pak™ mérőrendszerek
  • Mérőhalmok és csapdobozok
  • Túlfeszültség-védelmi egységek
  • Házi teljesítménymodulok

Főbb előnyök

Egyszerűsítse a telepítést a gyorsabb projektek érdekében

A QuickSystem™ technológia akár 30% -kal csökkenti a munkaerőt, csökkentve a telepítési időt és a vállalkozók összetettségét.

Növelje a rugalmasságot bármilyen alkalmazáshoz

A moduláris kialakítás alkalmazkodik a többcsaládi és kereskedelmi igényekhez, méretezhető konfigurációkat és helytakarékos lehetőségeket kínál.

Biztosítsa a megbízhatóságot bizonyított minőséggel

Az UL és ANSI szabványoknak megfelelően épített Power Mod állandó teljesítményt és tartósságot biztosít hosszú távú érték érdekében.

Kiemelt képességek