Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a PAK mérés?

A Siemens PAK Metering rugalmas beltéri és kültéri többpozíciós mérőcsomagokat kínál, amelyek egyszerűsítik a telepítést és optimalizálják a falterületet. A konfigurációk 2—6 pozíciót tartalmaznak, 4/5 állkapcsos aljzatokkal, 200 A-ig terjedő bérszakítókkal, felső vagy földalatti üzemeltetéssel, valamint akár 1000 A buszbesorolásokkal, ideálisak többcsaládos projektekhez.

Portfólió:

  • WP - szabványos modellek bypass nélkül
  • WEP — EUSERC vagy segédprogramnak megfelelő változatok
  • WPL — kar bypass modellek
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Főbb előnyök

Felgyorsítsa a telepítést

A kompakt, előre beépített burkolatok és a falra szerelhető felszerelés egyszerűsíti a telepítést és csökkenti a munkaerőt a helyszínen a gyorsabb projektszállítás érdekében.

Konfigurálás minden segédprogramhoz

Válasszon 2—6 pozíciót, 4/5 állkapcsos aljzatokat, gyűrű vagy gyűrű nélküli burkolatokat, valamint felső vagy földalatti szervizelést a helyi követelményeknek megfelelően.

Támaszkodjon a bevált szabványokra

Az UL-listán szereplő ANSI/NEMA referenciákkal ellátott konstrukciók tartós beltéri/kültéri teljesítményt és következetes ellenőrzési eredményeket támogatnak.

Kiemelt képességek

Kezdje el