Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért válasszon egy Microgrid integrált kapcsolótáblát?

Az áramelosztás és a mikrohálózati vezérlés egyetlen, integrált platformba történő egyesítésével a MIS lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy korszerűsítsék energiastratégiájukat, miközben az első naptól megőrizve a működési bizalmat. Az interoperabilitásra tervezett MIS jelentősen csökkenti az átfutási időt, nagyobb bizalmat tesz lehetővé a közművek iránt, és rugalmasságot biztosít az energiaigény változásával. A Siemens a teljes életciklus során együttműködik az ügyfelekkel — a korai tervezéstől és a közművek bekapcsolódásától az üzembe helyezésig és a hosszú távú üzemeltetésig — biztosítva a rugalmas teljesítményt és a szabályozási bizalmat.

Főbb előnyök

Zökkenőmentes integráció

  • DER integrációs segédprogram, generátor, napelemes PV és akkumulátor energiatárolás
  • Szállítói agnosztikus megközelítés a DER integrációhoz
  • Intelligens felügyelet és vezérlés a SICAM A8000 használatával
  • HMI 22 hüvelykes érintőképernyős kijelző az intuitív kezeléshez

Intelligens vezérlés és automatizálás

  • Automatikus szigetleszállás, fekete indítás és keresletválasztási funkció
  • Megújuló energiaforrások, tárolók, elektromos töltők, generátorok és terhelések valós idejű monitorozása és ellenőrzése
  • Fejlett védelem és biztonság a SIPROTEC relével

Rugalmas és kompatibilis

  • Beltéri (NEMA 1) és kültéri (NEMA 3R) konfigurációk
  • Elérhető UL 891 kapcsolótábla konfigurációk
  • UL 3141 Teljesítményvezérlő rendszerre kész architektúra és IEEE 2030.7

Kiemelt funkciók

Iparágak

Select...

Microgrid integrált kapcsolótábla adatközpontokban

Mindig bekapcsolt tápellátás kritikus műveletekhez. Az adatközpontok a MIS segítségével integrálják a közüzemi energiát, a tartaléktermelést, az akkumulátortárolást és a megújuló energiát egyetlen intelligens platformba. Valós idejű felügyelettel, automatizált vezérléssel és szigetelési képességekkel a MIS segít fenntartani az üzemidőt, támogatja a növekvő energiaigényeket, javítja az energiahatékonyságot és csökkenti a költséges áramkimaradások kockázatát.

SIVACON 8PS- LData rendszer: tápellátás a jövő adatközpontjaihoz, egyszerű és plug & play

GYIK

Fedezze fel az erőforrásokat (angol nyelven)