3VA megszakítók
Használjon 3VA öntött tokos megszakítókat a biztonságos, hatékony és változó alkalmazási lehetőségek érdekében. Hatékonyan oszthatja el az alacsony feszültségű energiát ipari alkalmazásokban, infrastruktúrában vagy épületekben.
Az alacsony feszültségű motorvezérlő központ (MCC) közvetlen csere-vödrök kombinálják az egyedi tervezést a modern technológiával. Hosszabbítsa meg meglévő MCC-berendezéseinek élettartamát korlátozott cserealkatrészekkel.
Az öregedő MCC-k elavult alkatrészekkel és magas költségekkel szembesülnek a teljes rendszercsere miatt. Közvetlen csere vödröink ezt úgy oldják meg, hogy közvetlenül csatlakoztatják a meglévő MCC-be. Ez növeli a teljesítményt, miközben csökkenti az üzemeltetési és karbantartási költségeket.
Növelje elektromos rendszerei megbízhatóságát csereegységeinkkel. Kombinálja az egyedi tervezést a fejlett technológiával, hogy zökkenőmentes, hatékony működést és hosszú élettartamot érjen el.
Csökkentse berendezéseinek üzemeltetési és karbantartási költségeit. Minimalizálja a leállásokat és az átállási időt a frissítések során a gyors és hatékony korszerűsítés érdekében.
Javítsa a munkavállalók biztonságát az integrált DAS ívvakuvastartó technológiával, biztonságosabb működési környezetet teremtve személyzete számára.
Használjon 3VA öntött tokos megszakítókat a biztonságos, hatékony és változó alkalmazási lehetőségek érdekében. Hatékonyan oszthatja el az alacsony feszültségű energiát ipari alkalmazásokban, infrastruktúrában vagy épületekben.
Válasszon az univerzális belső tartozékok széles választékából, például segédkapcsolók és riasztókapcsolók, illetve szunt-kapcsolók közül a rugalmas konfigurációhoz.
A csere-MCC-vödrök lehetővé teszik az öregedett MCC-k utólagos felszerelését a legkorszerűbb technológiával, beleértve a lágyindítókat, változó frekvenciájú meghajtókat, túlfeszültség-védelmet, mérést és kommunikációt.