A Siemens világítópanelek családja hatékonyan osztja el az energiát a világítási áramkörök számára, akár 800A konfigurációval.
Rugalmas kialakításaink és innovatív funkcióink sokféle telepítési kihívást oldnak meg és egyszerűsítik a projekteket. Használja a P1 összeszereletlen világítópaneleket hivatalos forgalmazókon keresztül a rövidebb átfutási idő érdekében.
Panelboard portfóliónk a következőket tartalmazza:
- P1 Lighting Panels: 250A és 400A max konfigurációkban kaphatók, gyárilag összeszerelt és összeszereletlen panelek és elágazó megszakítók 15A-tól 125A-ig egyaránt.
- P2/P3 Lighting Panels: legfeljebb 600A főmegszakító és 800A főcsukló konfigurációkban és elágazó megszakító típusokban kapható 15A-tól 250A-ig.
- Koordinációs panelek: olvadható megoldási igényekhez és szűk szélességű követelményekhez kaphatók.