A Siemens SB elülső csatlakoztatott kapcsolótáblák robusztus, moduláris, 400A—6000A névleges teljesítményelosztást biztosítanak. A kizárólag elülső hozzáférés egyszerűsíti az elrendezést és csökkenti a telepítési erőfeszítést, míg az UL 891 és a NEMA PB‑2 kialakítás megbízható teljesítményt biztosít a nagy igényű létesítményekben.
Portfólió:
- SB1: korlátozott területű alkalmazások, akár 2000A-ig
- SB2: hozzáadott kapacitás és opciók, akár 4000A-ig
- SB3: egyedi konfigurációk, akár 6000A-ig