Fokozott biztonság
Ívcsökkentő fémzáras kisfeszültségű kapcsolóberendezéseink védik a személyzetet a rutinfeladatok során. Védje azokat az egyéneket, akik olyan feladatokat végeznek, mint a megszakító működtetés vagy a
A Siemens Arc Mitigation alacsony feszültségű kapcsolóberendezés, WL típusú, fémzárt kapcsolóberendezés. További fokú védelmet nyújt a normál üzemeltetési feladatok során az energiával ellátott berendezések közelében dolgozó személyzet számára. Ez magában foglalja azokat a tevékenységeket, amelyek nem igényelnek fedél eltávolítását vagy ajtók kinyitását.
Ívcsökkentő fémzáras kisfeszültségű kapcsolóberendezéseink védik a személyzetet a rutinfeladatok során. Védje azokat az egyéneket, akik olyan feladatokat végeznek, mint a megszakító működtetés vagy a
Kapcsolóberendezéseink UL listán szerepelnek és teljesítményteszteltek, az ANSI/IEEE C37.20.7-2007 szerint ívállónak minősülnek. Tartsa be a szigorú biztonsági protokollokat a megbízható működés érdekében.
Tapasztalja meg a robusztus ívhibaelhárítást 2B típusú akadálymentesítési besorolású berendezéseinkkel, amelyek maximális belső íves rövidzárlati áramot is kezelnek akár 100 kA-ig 508V mellett 500 ms alatt.