Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan üzemelteti Lambda Function

A Lambda Function felgyorsítja a digitális átalakulást a fejlett gyártásban AI-alapú CNC programozási és megmunkálási megoldások biztosításával. Szoftverünk zökkenőmentesen integrálódik a CAM rendszerekkel az eszközútvonalak optimalizálása, a döntéshozatal automatizálása és a zárt körös tanulás lehetővé tétele érdekében — segíti a gyártókat a változékonyság csökkentésében, a hatékonyság növelésében és a szakértői ismeretek bővítésé

Miért Gyorsítsa fel az NX CAM programozást AI bővítménnyel?

A Lambda Function mesterséges intelligenciával támogatott CNC programozása (ingyenes terv) segít a Siemens NX CAM felhasználóknak a programozás felgyorsításában és a következetesség javításában. CNC programozókat és gyártómérnököket szolgál ki azzal, hogy mesterséges intelligenciával vezérelt ajánlásokat ad a szerszámválasztáshoz, a vágási paraméterekhez és a megmunkálási stratégiákhoz — csökkentve a beállítási időt, kiküszöbölve a találgatásokat és szabványosí

Előnyök

  • Gyorsabb programozás: Az AI által vezérelt automatizálás révén csökkenti a CNC programozási időt.
  • Jobb következetesség: Szabványosítja a bolti döntéseket a programozók és műszakok közötti változékonyság minimalizálása érdekében.
  • Intelligensebb döntések: Adatokkal alátámasztott ajánlásokat ad az alkatrészek minőségének és a szerszám élettartamának javítására szolgáló eszközökre, paraméterekre és stratégiákra
  • Könnyű elfogadás: Zökkenőmentesen integrálódik a Siemens NX CAM-ba, minimális beállítással vagy képzéssel.

Kiemelt adottságok

esettanulmány

A piacra kerülési idő felgyorsítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése

A programozási idő akár 70% -kal történő csökkentése az NX CAM-ban

Az LF AI CNC 1373 stratégiát, 1028 szerszám- és paraméterjavaslatot generál 92,9% -os alkalmazással, eltávolítva a szűk keresztmetszeteket, lehetővé téve az első alkalommal megfelelő programokat, felgyorsítja a tanulást és szabványosítja a gyakorlatokat.

Valós alkalmazások

Select...
AI által támogatott CNC programozás repülőgépipar számára

AI által támogatott CNC programozás repülőgépipar számára

A Generatív Programozási Szabad Terv segít a repülőgépipari csapatoknak az AI által támogatott CNC programozás kipróbálásában olyan alkatrészekhez, mint a motorkonzolok és a szerkezeti házak. Optimalizált szerszámútvonalak létrehozása, a megmunkálás szimulálása és a stratégiák érvényesítése. Kockázatmentes módszer a sebesség, a pontosság és a minőség növelésére.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

NX CAM v2312 és újabb

Stabil internetkapcsolat; Privát felhő és GovCloud telepítések támogatottak