Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic üzemelteti Koettermann

A Köttermann több mint 75 éve gyárt rugalmas acéllaboratóriumi berendezések megoldásait Hannover közelében. Testreszabott alkatrészek készülnek itt, amelyek egyszerűsítik a mindennapi laboratóriumi munkát, biztosítják a fenntartható laboratóriumi műveleteket és a biztonságos környezetet. A személyre szabott berendezés laboratóriumi bútorokat és füstszekrényeket, biztonsági és veszélyes anyagokat tartalmazó szekrényeket, valamint különféle médiaellátási megoldásokat tartalmaz.
A hazai és nemzetközi ügyfeleket több mint 150 alkalmazott támogatja a tervezéstől a karbantartásig átfogó szolgáltatási kínálattal. Világszerte hat értékesítési vállalatot és kézzel válogatott kereskedelmi partnereket alkalmaznak az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében.

Miért A füstszekrények kényelmes vezérlése?

A Köttermann többfunkciós TouchTronic vezérlőpultja még hatékonyabban ötvözi a biztonságos füstszekrény vezérlését és a szükséges felügyeleti funkciókat a könnyebb kezelhetőség érdekében. Ergonómiailag alkalmazkodva a füstszekrényben végzett tevékenységekhez és folyamatokhoz, minden funkció egy kézzel működtethető. A modern IPS panelnek köszönhetően a tiszta és könnyen olvasható érintőképernyő különböző vastagságú laboratóriumi kesztyűkkel működtethető. Az ujj könnyű megérintésére van szükség a kívánt beállítás megadásához - a felület ennek megfelelően érintésre érzékeny. Az új TouchTronic egyedülálló tulajdonsága a veszélyes anyagok kijelzője: Korábban a veszélyes anyagokat a füstszekrényen jegyzettel vagy címkével jelölték meg, de most a kijelző digitálisan mutatja őket. A felhasználók kiválasztják a megfelelő figyelmeztető szimbólumokat a jól ismert GHS (Globálisan Harmonizált Vegyi Osztályozási, Címkézési és Csomagolási Rendszer) előírásaiból, és közvetlenül írják be további megjegyzéseket

Köttermann Inhouse

Előnyök

  • Ergonomikus: A füstszekrény minden funkciója egyszerűen a TouchTronic segítségével vezérelhető
  • Gyors Nagy feldolgozási teljesítmény működés közben
  • Egyéni konfigurálási funkciók az Ön munkájához igazodnak
  • IPS-érintőképernyő Nagy kontrasztú képernyő, kesztyűvel kezelhető
  • A veszélyes anyagok kijelzője jelzi az összes használt látható veszélyes anyagot.
  • Egyszerűsítse a mindennapi munkavégzést

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése