Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard üzemelteti Koettermann

A Köttermann több mint 75 éve gyárt rugalmas acéllaboratóriumi berendezések megoldásait Hannover közelében. Testreszabott alkatrészek készülnek itt, amelyek egyszerűsítik a mindennapi laboratóriumi munkát, biztosítják a fenntartható laboratóriumi műveleteket és a biztonságos környezetet. A személyre szabott berendezés laboratóriumi bútorokat és füstszekrényeket, biztonsági és veszélyes anyagokat tartalmazó szekrényeket, valamint különféle médiaellátási megoldásokat tartalmaz.<br/>A hazai és nemzetközi ügyfeleket több mint 150 alkalmazott támogatja a tervezéstől a karbantartásig átfogó szolgáltatási kínálattal. Világszerte hat értékesítési vállalatot és kézzel válogatott kereskedelmi partnereket alkalmaznak az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében.

Miért Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

A füstszekrények energiaigényes, kondicionált levegőt vonnak ki a laboratóriumból. A jól átgondolt terméktervezés segít csökkenteni az üzemeltetési költségeket, miközben fenntartja ugyanazt a biztonságot. A Köttermann EcoPlus füstszekrény speciális levegőtechnológiájának és kialakításának köszönhetően alacsony légtérfogatáramot igényel. Az ajánlott, állandó térfogatáramlással 275 m³/h méter füstszekrény szélességével az alacsony energiájú füstszekrény körülbelül 30 százalékkal kevesebb kipufogólevegőt fogyaszt, mint a piacon elérhető szokásos füstszekrények. Ez évente akár 1000 eurót takarít meg működési költségeket. A középpont az egyedülálló áramlási technológia, amely csökkenti a légtérfogat-áramlást, miközben egyidejűleg teljesíti az összes biztonsági követelményt. A szabványok ennek megfelelően magasak: a füstszekrények teljesítményének felmérésére szolgáló robusztussági teszt során az EcoPlus vizsgálati gázkitörése 70 százalékkal alacsonyabb a füstszekrények esetében a BG RCI által előírt határérték.

220823_Köttermann Alacsony genergieabzug EcoPlus.jpg

Előnyök

  • Akár 30 százalékkal csökkenti az üzemeltetési költségeket a helyiségviszonyoktól függően
  • Tartósság és fenntarthatóság az acélnak mint anyagnak köszönhetően
  • Rengeteg hely a készülékek számára a különösen nagy belső mélységnek köszönhetően
  • Egyedi gáz-, víz- és elektromos berendezések
  • Áramlásra optimalizált kipufogólevegő rendszer

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

PCon tervezés: döntse el, hogy a jövőbeli füstszekrény milyen funkciókkal rendelkezik.