Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Köttermann Bench Type Fume Cupboards üzemelteti Koettermann

A Köttermann több mint 75 éve gyárt rugalmas acéllaboratóriumi berendezések megoldásait Hannover közelében. Testreszabott alkatrészek készülnek itt, amelyek egyszerűsítik a mindennapi laboratóriumi munkát, biztosítják a fenntartható laboratóriumi műveleteket és a biztonságos környezetet. A személyre szabott berendezés laboratóriumi bútorokat és füstszekrényeket, biztonsági és veszélyes anyagokat tartalmazó szekrényeket, valamint különféle médiaellátási megoldásokat tartalmaz.
A hazai és nemzetközi ügyfeleket több mint 150 alkalmazott támogatja a tervezéstől a karbantartásig átfogó szolgáltatási kínálattal. Világszerte hat értékesítési vállalatot és kézzel válogatott kereskedelmi partnereket alkalmaznak az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében.

Miért Általános használatra szánt sokoldalú gépek ?

Számos különböző típusú laboratóriumi és laboratóriumi tevékenység igényel adaptálható füstszekrényeket. Ezért figyelmesen hallgatunk és részletes tanácsokat adunk Önnek. Minden alkalmazáshoz konfigurálunk egy füstszekrényt az Ön egyedi igényeinek megfelelően, hogy biztonságosan dolgozhasson. Munkája azt is meghatározza, hogy milyen típusú füstszekrényre van szüksége. A Köttermann asztali füstszekrény tökéletes társ, ha sokoldalú terméket keres, és szerves oldószerekkel, hideg vagy hígított savakkal dolgozik.

Pad típusú füstszekrény_Pharma

Előnyök

  • Igényorientált: Laboratóriumi füstszekrények, amelyeket az Ön alkalmazásaihoz igazítva terveztek
  • Költséghatékonyság: Minimális fogyasztás maximális biztonság mellett
  • A nagy belső mélység rengeteg helyet biztosít a berendezések számára
  • Oldalsó vagy elülső szervizcsatlakozások a víz, a gáz stb. egyszerű bejuttatásához.
  • Átlagnál felüli használható munkalap mélység
  • Füstszekrény alacsony mennyezetekhez egyedi alacsony beépítési magassággal (2250 mm)

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése