Miért Laboratóriumi Pontos és megfizethető vízminőségi áttekintés?
A KETOS egyedülálló a piac bármely más vízminőségi műszeréhez képest, mivel képes önkalibrálást biztosítani ügyfeleinek, így nem igényel manuális beavatkozást, rugalmasan cserélheti, hozzáadása/eltávolítja a rendszerben, szabályozza a tesztelési gyakoriságot, és több mint 36+ paraméterből választhat és kielégíti az ingadozó igényeit. A KETOS több mint 48 módszert fejlesztett ki laboratóriumi pontossággal a felszíni víz, ivóvíz, szennyvíz, felszín alatti víz, folyamatvíz és egyebek között. A mintavétel, érzékelés, kétirányú kommunikáció, elemzés, korai figyelmeztető rendszer és alkalmazható mesterséges intelligencia áttekintése 100% -ban automatizált áttörő technológiájával a KETOS bármikor, bárhol képes az Ön számára., fogyóeszközök beszerzése vagy a vásárlási költségvetések miatt aggódik és saját munkaerő-igényes, drága berendezések.
Előnyök
- 300%-400% -os javulás az adatok láthatóságában a szonda- és kézi teszteléshez képest
- Minimum. 40% -os munkafolyamatosság a kézi mintavétel és kalibrálás megszűnésével
- 0 megfelelési jogsértés a KETOS SHIELD felügyelete során, 24 órában, korai figyelmeztetésekkel
- Laboratóriumi, munkaerő, anyag, szabályozás, üzemi leállások elkerülése — Működési megtakarítás
- Átfogó adatkezelés KETOS+harmadik fél adataival a működőképes intelligenciához
- CO2 csökkentés, víz újrafelhasználásának növelése, víztartó réteg feltöltése, kezelési hatékonyság