Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Visionport the Multi-Camera Inspection System üzemelteti Invisium

Az Invisium GmbH egy visiontech vállalat, amely a logisztikai fejlett megoldásokról ismert.

Az invisium VisionPorts egy multifunkcionális kamerarendszer, amelynek célja, hogy azonnal felismerje mindenféle árut és minőséget áthaladva.
A 2D, 3D és felhőalapú AI technológiával felszerelve ezek a szkennerátjárók vonalkódokat, mennyiségeket és minőségeket „menet közben” rögzítik a páratlan nyomon követhetőség és átláthatóság érdekében.

Szoftvere bármilyen optikai koncepcióhoz adaptálható, ezért megoldásai bármilyen egyéni igénynek kielégíthetők.

Miért Palette-Scanner rendszer objektumok azonosítására és számlálására?

Az átvezető szkennerek a szállítmányozók számára készültek, hogy közvetlenül a kapuknál szerezzék meg a digitális adatokat.
Ez lehet a bejövő oldalon, a szállítmányok szállítása céljából vagy a kimenő oldalon a szállítások minőségének igazolása érdekében.
A megoldás az első kiskereskedőknek és autóipari beszállítóknak szól, akik nagy mennyiségű árut szállítanak az üzleteknek vagy a gyártóknak nagy léptékben.
A megoldás 100% -ban automatikus.

Előnyök

  • Menet közben digitális adatokat állítunk elő közvetlenül a kapuknál, folyamatváltozások nélkül.
  • A szoftver betekintést nyújt a teherhordozók köridőjébe és mennyiségébe.
  • Nincs szükség folyamatcsillárokra.

Kiemelt adottságok

Case Study

Ipari mennyezet fémcsatornákkal és gerendákkal

360°-os rakományhordozó menedzsment

Újrafelhasználható rakományhordozókat, például raklapokat, hálós dobozokat és ládákat használnak a csomagolási hulladék csökkentésére
a fenntarthatóság előmozdítása az élelmiszer-kiskereskedelmi és logisztikai ágazatban.

Valós alkalmazások

Select...
Deutz motorszerelő állomás gyárban

Fényképészeti dokumentáció

A beszállítók teljes mértékben automatikusan felügyelik szállításukat a kárigénykezelés céljából.