Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az Inhab® mérőkombináció?

A Rapidflx™ Inhab® mérőkombinációja segít a lakástulajdonosoknak, vállalkozóknak és építőknek felkészülni a villamosításra azáltal, hogy lehetővé teszi az elektromos elektromos töltést, a napelemes napelemeket és az akkumulátorok tárolását a szokásos lakossági szolgáltatásokon. Integrált másodlagos fő- és megújuló energiaforrásokra kész kialakítása kódkompatibilis, jövőre kész megoldást kínál, amely csökkenti a telepítés összetettségét, elkerüli a költséges szolgáltatásfrissítéseket és támogatja a változó energiaigényeket.

A Siemens Inhab Load Manager hardvere az intelligens megszakítók, a felügyeleti tartozékok és a mobilalkalmazások mellett jelenik meg.

Inhab® - Intelligens élőhely a jövő számára

Kerülje a költséges szolgáltatásfrissítéseket

Engedélyezze az EV töltést, a napelemes napelemet és az akkumulátor tárolását a 200A szabványos lakossági szolgáltatásokon anélkül, hogy drága 400A-os közüzemi frissítéseket

Otthoni villamosításra épült

Támogatja az elektromos töltők, hőszivattyúk, elektromos vízmelegítők, indukciós készülékek és energiatároló rendszerek növekvő elektromos igényét.

Kevesebb hardver, kevesebb munkaerő

A többfunkciós ház egyszerűsíti a telepítést, csökkenti a vezetékek összetettségét, minimalizálja a külső rendetlenséget és egyszerűsíti az ellenőrzéseket.

Főbb részletek

Mérőfoglalat besorolása

250A névleges mérőaljzat

Busz besorolás

225A busz besorolás

Szolgáltatás kompatibilitása

Standard 200A lakossági szolgáltatás

Másodlagos fő

Dedikált EV/PV/akkumulátor ellátás

Telepítési tervezés

Egyetlen NEC-kompatibilis szekrény

Alkalmazások

EV töltés, napelemes PV, akkumulátor tárolás

Kiemelt adottságok