Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Promaps Realtime üzemelteti Infinigrid

Az Infinigrid szabadalmaztatott matematikai algoritmusokat használ a villamosenergia-hálózat hálózati kapacitásának valós időben történő feloldására. Holisztikus, valós idejű betekintést nyújtanak, amelyek nélkülözhetetlenek a hálózat hatékony üzemeltetéséhez és a folyamatos energiaátállásra való felkészüléshez. A valószínűségi kockázatkezelési megoldás segít azonosítani és enyhíteni a rendszerén belüli kockázatokat, lehetővé téve a jövőbeli lehetőségek gyorsabb kihasználását. A big data és az energiarendszer digital twin ikerjének kihasználásával, a szabadalmaztatott matematikai modellezésekkel összhangban az Infinigrid kiszámítja a várható energiát, amelyet nem szállítanak. A szabadalmaztatott szoftver Markov modelleket használ a kockázatkezelési képességek folyamatos fejlesztésére és a technológiai fejlesztések kiaknázására.

Miért A villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése (N-x)?

A Promaps Realtime valós időben szimulálja a nagy energiarendszerek kockázatát, elősegítve az üzemeltetést és a tervezést. Kombinálja az áramlási és megbízhatósági modelleket, folyamatosan értékeli a kockázatokat és kiemeli a veszélyeket. Tanulmányi módja teszteli a cselekvési hatásokat. Az új matematikát tartalmazó módszertan a Markov modellek dimenzionalitási kérdéseit foglalkozik, lehetővé téve az egységmodell használatát.

Műszerfal

Előnyök

  • Átlagosan 35% -kal megnövekedett hálózati kapacitás az elektromos hálózat jobb kihasználása révén
  • Távolítsa el a szemkötőt a gyorsabb és biztonságosabb energiaátmenet érdekében
  • Nagyobb megbízhatóság és ellenőrzés
  • Csökkentett/optimalizált befektetési igény
  • Több milliárd megtakarítás

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése