Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az energiahatékonysági korszerűsítés?

Az energia- és dekarbonizációs értékelési jelentés utólagos felszereléseket javasol a régi berendezések cseréjéhez és a termelés optimalizálásához az alacsonyabb energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás. Ezek az utólagos felszerelések a legújabb technológiák használatára összpontosítanak, hogy lehetővé tegyék a legmodernebb folyamatokat.

Ellentétben a hagyományos, a termék leállításából eredő utólagos átalakításokkal, új megközelítésünk új termékeket javasol és telepít az energia- és szén-dioxid-megtakarítási potenciálon alapuló termékeket.

Nagyobb energiahatékonyság

Javítsa üzeme energiahatékonyságát és szén-dioxid-lábnyomát.

Működési optimalizálás

Optimalizálja gyártási folyamatait a legújabb hajtástechnológiával az erőforrás-hatékonyság érdekében.

Költségmegtakarítás

Használja ki a működési költségek csökkentését és a beruházások gyors megtérülését.

Főbb jellemzők

Nézze meg, hogyan használják mások az energiahatékonysági modernizáci

Fűrészáru halmok

Starwood | Energiatakarékosság hőolajszivattyú utólagos felszerelésével

A török forgácslap gyártó a préselés magas energiaköltségeinek kezelésére törekedett. A hőolaj-szivattyú utólagos felszerelése akár 71% -os energiamegtakarítást eredményezett a szivattyúrendszerben, valamint fokozott hőmérséklet-szabályozást, javítva a minőséget, a rendelkezésre állást és a termelékenységet.

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.