Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Virtual Commissioning Mozgásvezérléshez?

Virtual Commissioning for Motion Control virtuális gépmodellt egy valós vezérlőrendszerhez köt össze a szerszámgép teljesítményének szimulálása és érvényesítése érdekében. Ez a szolgáltatás akár 70% -kal lerövidíti a valós üzembe helyezési időt, csökkentve a költségeket és a károsodás kockázatát a hibák korai felismerésével. Használja ki a Siemens szakértőinek tanácsadását, megvalósítását és képzését anélkül, hogy szoftverbe vagy licencbe fektetne be.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Rövidítse az üzembe helyezési időt és minimalizálja a kockázatot

Akár 70 százalékkal gyorsabb

Rövidítse le a vezérlésű szerszámgépek valós üzembe helyezési idejét SINUMERIK vagy a FANUC akár 70 százalékkal, miközben csökkenti a károsodás kockázatát.

Időmegtakarítást ábrázoló ikon órával és villámcsapással.

Nincs befektetés szoftverbe vagy licencekbe

Rövidítse le a vezérlésű szerszámgépek valós üzembe helyezési idejét SINUMERIK vagy a FANUC akár 70 százalékkal, miközben csökkenti a károsodás kockázatát.

A beruházások védelmét és versenyképességét ábrázoló ikon pajzssal és grafikonnal.

A hibák felismerése korai szakaszban

A hibák korai szakaszban észlelhetők és kijavíthatók, lehetővé téve a felhasználó számára a megbízható tervezést és a szállítási határidők betartását.

Az anomáliák észlelését ábrázoló ikon, piros felkiáltójel egy kör belsejében.

Kockázatmentes üzembe helyezés

A károk

csökkentésének kockázata a valós üzembe helyezés során. Az ütközések nem a valódi gépen alapulnak, de előre észlelhetők a 3D-s modellen.

A kockázatot ábrázoló ikon, piros felkiáltójel egy háromszög belsejében.

Kapjon szakértői tanácsadást

A tanácsadó szolgáltatás megbízható becslést kínál az adott projektről annak megvalósíthatósága és kiadásai szempontjából, és lehetővé teszi a keresletalapú döntéshozatalt.

Egy diagram, amely bemutatja a szakértők közösségét, amely együttműködik és osztja meg a tudást.

Megoldásának megvalósítása és tervezése

Szakértőink a tanácsadó szolgálat ajánlásai alapján kezelik a megvalósítást. A legmodernebb szoftvereszközöket használják a gép viselkedésének térbeli és matematikai modelljének kidolgozására.

Pénzügyi mérnöki ikon fogaskerékkel és dollárjellel.

Szerezzen opcionális képzést

Ha a folyamatok párhuzamosításának köszönhetően gyorsabb szállítási idő és gyorsabb innovációs ciklus kívánatos nemcsak konkrét projekteknél, akkor a tapasztalt szervizképviselők által végzett képzés a legjobb bevezetést nyújtja az átfogó megközelítésbe.

Egy mélykék alak vizuális ábrázolása gradiens effektussal, esetleg logóval vagy ikonnal.

Kezdő lépések