Miért az Industrial Edge Virtual Device?
Az Industrial Edge Virtual Device (IEVD) egy szoftveralapú Industrial Edge eszköz, amely virtuális gépként fut szabványos virtualizációs platformokon.
Az IEVD lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kihasználják meglévő virtualizációs infrastruktúrájukat (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) az Industrial Edge munkaterhelésekhez, támogatva a rugalmas méretezést és az élszámítási képességek gyors telepítését ipari környezetben.
A virtuális gép képének alapja a Linux Debian és az Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Főbb előnyök
Használja ki a szabványos informatikai infrastruktúrák előnyeit
- Virtuális gépként fut szabványos virtualizációs platformokon
- Konfigurálható erőforrás-elosztás: VCPU-k, memória, lemezméret és VNIC-k
- Nagyméretű beállítások gyors elérhetősége teszteléshez, demonstrációhoz és szimulációhoz
Biztosítsa az Industrial Edge kompatibilitását
- Teljes funkcionális kompatibilitás a fizikai Industrial Edge éleszközökkel
- Integrált Industrial Edge Runtime az Industrial Edge Apps telepítéséhez és kezeléséhez
- Ipari Industrial Edge Management (IEM) segítségével menedzselhető
Központosított és összesített élforgatókönyvek engedélyezése
- Több gép/gyártósor adatgyűjtése
- Üzemi és vállalati szintű elemzések
- Átjáró felhőcsatlakozáshoz vagy előfeldolgozási feladatokhoz
Kiemelt funkciók
Rugalmas számítási erőforrások
vCPU magok 1 - 8 (konfigurálható)
Memória (RAM) 2 GB — 64 GB (konfigurálható)
Virtuális lemezMin. 15 GB (bővíthető)
Hálózati felületekMin. 1 vNIC (konfigurálható)

Használható a leggyakoribb hipervizorokon
VMware vSphere/ESXi ≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Red Hat OpenShift≥ V4.17

Beépített biztonság informatikai szinten
- Nincs távoli interfész vagy nyitott port az Industrial Edge platformfüggőségeken túl
- Integritási ellenőrzés a frissítési telepítéshez
- A fizikai behatolásvédelem érdekében hipervizor szintű biztonságra támaszkodik

Első lépések az Industrial Edge Virtual Device eszközzel
Mit tartalmaz?
- Telepítse és működtesse az Industrial Edge Virtual Device egy (1) példányát
- Legfeljebb 8 VCPU-t és 64 GB memóriát oszthat el
- Használja a mellékelt Industrial Edge Runtime alkalmazást