Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért válassza a Getting Started with Production Optimization?

Indítsa el az Industrial Edge útját, és maximalizálja berendezéseinek hatékonyságát az olyan KPI-kről, mint a gyártás minősége vagy az átviteli teljesítmény automatizált jelentése. Ezzel a csomaggal a következőket fogja tenni:

  • A manuálisan létrehozott Excel-irányítópultok automatizált jelentésekre történő cseréjével gyorsabban betekintést nyerhet olyan KPI-kről, mint például a gyártás minősége és
  • Az üzembe helyezéskor azonnal átláthatóvá tegye a berendezés általános hatékonyságát (OEE)

Az OEE átláthatósága az Industrial Edge segítségével több felhasználási esetre nyílik lehetőség, például az energiagazdálkodás javítására vagy az üzletleállások csökkentésére, hogy optimális hatékonyságot érjen el a meglévő üzletben.

Főbb előnyök

Zökkenőmentesen csatlakozzon a hálózathoz

Gyorsítsa fel az Industrial Edge rendszer kezdeti telepítését a Quick Setup eszköz alkalmazásával. Az eszköz segít könnyedén csatlakozni az OT hálózathoz, így elemezheti gépadatait és átláthatóságot szerezhet.

Gépek kezelése a mellékelt eszközzel

A gyártásoptimalizáló csomag Ipari Industrial Edge eszközével 3—5 gépet kezelhet, a generált adatok mennyiségétől függően. Ha több gép található az üzletben, további adatcsomagokkal bővítheti.

Egyedi alkalmazások gyors fejlesztése

Készítsen egyedi alkalmazásokat termelési vagy üzleti folyamatokhoz a Mendix, egy alacsony kódú platform segítségével. Előre épített ipari alkatrészekkel dolgozhat, amelyeket a Mendix Marketplace-en keresztül konfigurálhat, vagy szabványos elemeket állíthat össze.

Kiemelt funkciók

A termelés optimalizálásának megkezdése

Ezt a termelés-optimalizálási csomagot egy telepítő eszköz hajtja végre. Az Industrial Edge Hubs letöltési részen keresztül érhető el. A telepítő használatának módját és az Industrial Edge segítségével történő beépítés támogatását az itt ismertetjük: Industrial Edge oktatóanyagok