Szakértői tanácsadás és műhelyek
Testreszabott munkamenetek a termelési célok megértéséhez és a teljesítményoptimalizáláshoz szükséges megfelelő stratégia meghatározásához.
A világszínvonalú OEE meghatározása 85% vagy annál magasabb, amely a gyártási műveletek során a rendelkezésre állás, a teljesítmény és a minőség legmagasabb szintű teljesítményét képviseli. E szint elérése azt jelenti, hogy a vállalat minimális leállással, optimális sebességgel és nagyon kevés hibával működik.
Használja ki a gyártási folyamatok teljes potenciálját a modern gyártási igényekhez személyre szabott megoldásokat a teljesítményelemzéshez és a hatékonyság optimalizálásához. A precíz OEE (Total Equipment Effectivity) számításoktól és a mélyreható elemzési eszközöktől az automatizált jelentéstékig és értesítésekig megértjük, hogy minden vállalkozásnak egyedi kihívásai vannak.
Optimalizálja a berendezések általános hatékonyságát a leállások csökkentése és az áteresztőképesség javítása érdekében.
A nagyobb átláthatóság lehetővé teszi a gép termelékenységének hatékony elemzését.
Rugalmas, könnyen megvalósítható és könnyen méretezhető más felhasználási esetekhez.
Testreszabott munkamenetek a termelési célok megértéséhez és a teljesítményoptimalizáláshoz szükséges megfelelő stratégia meghatározásához.
A gépek készenlétének, összekapcsolhatóságának és adatforrásainak értékelése az OEE megoldások szilárd alapjának biztosítása érdekében.
A gépi csatlakoztatástól és az adatgyűjtéstől a műszerfal létrehozásáig és megjelenítésig — teljesen integrált és testreszabott.