Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az Industrial DMZ Infrastructure?

Az Industrial DMZ Infrastructure egy futtatásra kész koncepciót kínál az IT/OT hálózat szegmentálásához integrált biztonsági funkciókkal. Ezt a megoldást optimalizáljuk a gyártásban való felhasználásra, hogy átfogó életciklus-támogatással magas rendelkezésre állást és robusztus biztonságot nyújtsunk.

A nagy teljesítményű hálózatok ösztönzik a digitalizációt, de növelhetik a kibertámadások kockázatát is, és összetettessé teszik a biztonságot Ipari Industrial DMZ Infrastructure infrastruktúránk segít Önnek az alaptevékenységére összpontosítani azáltal, hogy megakadályozza az OT rendszereihez való jogosulatlan hozzáférést az elülső és hátsó tűzfalakkal rendelkező demilitarizált zónával.

Végezze el az IEC 62443 alapú IT/OT hálózati szegmentációt a strukturált biztonság érdekében. Defense in Deep megközelítésünk mélyen réteges védelmet nyújt, javítva a hálózat integritását. A hiperkonvergens informatikai infrastruktúra támogatja a nagy teljesítményű számítástechnikát, a folyamatadatok archiválását, a biztonsági mentést és a katasztrófa helyreállítását.

Főbb előnyök

Segment IT/OT hálózatok

Végezze el a robusztus hálózati szegmentációt az IEC 62443 „Zónák és vezetékek” modelljével, amely az automatizálási biztonság kulcsfontosságú szabványa. Izolálja a kritikus rendszereket, csökkenti a támadási felületet és javítja a működési rugalmasságot.

Integrálja a réteges biztonságot

Végezzen mélyen réteges védelmet a hálózati biztonsági és rendszerintegritási intézkedésekkel a támadók behatolásának és sérülésének megakadályozására. Használja ki az előre integrált biztonságot a kezdetektől fogva az átfogó védelem érdekében.

A hiperkonvergens informatikai infrastruktúra kihasználása

Hiperkonvergens informatikai infrastruktúra telepítése az Industrial Automation DataCenter platformon a nagy teljesítményű számítástechnika érdekében. Ez magában foglalja az adatok archiválását, a robusztus biztonsági mentést, a DR-t és az UPS-t.

Kiemelt képességek

Kezdje el