Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Security Értékelések?

A

gépek digitalizációjának és összekapcsolhatóságának növekedésével növekszik a kibertámadások kockázata is. Cybersecurity Az OT értékelései azonosítják az eljárási biztonsági hiányosságokat és a rendszerek technikai sebezhetőségeit. Ez egyértelműen megérti a kockázati kitettséget, lehetővé téve a fenyegetések időben történő enyhítését a költséges gyártási szünetek megelőzése érdekében. Holisztikus megközelítésünk testreszabott, üzemspecifikus biztonsági ütemtervet kínál, amely alkalmazható útmutatást nyújt az informatikai és OT-műveletekhez. Csapatunk átlagosan: É

  • vente 250+ értékelést végez. Évente
  • 1500+ sebezhetőséget tár fel. Kihasználja 20 éves tapasztal
  • atot

Főbb előnyök

Fedezze fel a lehetséges fenyegetéseket

Átfogó betekintést nyerhet a jelenlegi biztonsági állapotba, lehetővé téve a potenciális fenyegetések és sebezhetőségek proaktív azonosítását és megértését.

Költségterv

Az átlátható költségbecslések alapját biztosítjuk, megkönnyítve a biztonsági fejlesztésekbe történő beruházásainak megtervezését, miközben megszerzi az ISO 27001/IEC 62443 tanúsítványt.

Testreszabott ütemterv fejlesztése

Az üzemspecifikus biztonsági ütemterv kidolgozása lehetővé teszi számunkra, hogy prioritásként kezeljük IT- és OT-műveleteinek érettségi szintjét, biztosítva, hogy naprakész maradjon az iparági szabványokkal.

Kiemelt képességek