Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

IFS Enterprise Asset Management (EAM) üzemelteti IFS

Az IFS egy globális vállalati szoftvervállalat, amely több mint 5500 ügyfelet szolgál ki több mint 90 országban. Az IFS intelligens, felhőalapú megoldásokat kínál az ERP-hez, az eszközéletciklus-kezeléshez, a helyszíni szolgáltatáshoz és a munkaerő-tervezéshez, segítve a vállalkozásokat a műveletek optimalizálásában és az ügyfelek élményének javításában az árukat gyártó és forgalmazó, eszközöket építő és karbantartó, valamint szolgáltatás-központú műveletek kezelésében.
Az ipari mesterséges intelligencia élvonalában álló IFS integrálja az automatizálást és a prediktív elemzést a jövedelmezőség és a rugalmasság növelése érdekében, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy boldoguljanak a digitálisan összekapcsolt, gyorsan fejlődő világban.

Miért Maximalizálja az eszközértéket, javítsa a biztonságot és növelje a termelékenységet?

Az IFS Cloud EAM mérhető hatást biztosít, akár 20% -kal több üzemidőt, 16% -kal kevesebb nem tervezett leállást és 14% -kal alacsonyabb karbantartási költségeket biztosít. Az AI-vezérelt tervezéssel és a valós idejű láthatósággal egyszerűsíti a karbantartást, erősíti a megfelelőséget, és optimalizálja az eszközök teljesítményét a nagyobb hatékonyság és jövedelmezőség érdekében.

Előnyök

  • Átfogó Asset Management egy platformon
    Kezelje az eszközöket a tervezéstől a leszerelésig. Kiküszöböli az integráció összetettségét, megőrizze az adatfolytonosságot, egyszerűsítse az átadásokat és gyorsítsa az érték elérését, miközben csökkenti a teljes tulajdonosi költséget.
  • Beágyazott ipari mesterséges intelligencia intelligensebb
    A IFS.ai beépítve van a platformba, dinamikus ütemezést, a Co-Pilot által támogatott FMECA-t és az anomáliák észlelését támogatja. Az eszközadatokat alkalmazható betekintéssé alakítja, amelyek csökkentik a leállásokat, optimalizálják az erőforrásokat, és nyomon követhető bizonyítékokkal igazolják a döntéseket.
  • Integrált 3D Visualization komplex eszközökhöz és környezetekhez
    Az IFS Cloud interaktív 3D modellekkel valós időben navigálhat és ellenőrizheti az eszközfeltételeket. Indítsa el a munkát közvetlenül a vizuális felületről, javítsa a tervezés pontosságát, és növelje a biztonságot azáltal, hogy a technikusok számára alkalmazható környezetet biztosít.
  • Beágyazott mesterséges intelligencia a karbantartási tervezéshez és ütemezéshez, valamint a
    Tervezze és cselekedjen magabiztosan az AI-vezérelt karbantartási tervezéssel, amely optimalizálja az erőforrásokat, elősegíti a javítási és helyettesítő döntéseket, csökkenti az életciklus-költségeket és minimalizálja a kockázatokat, mérhető megtérülést és fenntarthatósági előnyöket biztosítva.
  • A projektkézbesítéstől az adatvesztés nélküli műveletekig
    Az összetett eszközprojekteket hatékonyan helyezze át a műveletekbe. Az integrált munkafolyamatok biztosítják a pontos adatáramlást, csökkentik a költséges késéseket és fenntartják a megfelelőséget az egész életciklus során.

Kiemelt adottságok