Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Tessent Platform?

A Tessent Platform segít az IC tervezőcsapatoknak gyorsabban és kevesebb erőforrással elérni a gyártási teszt minőségi céljait a hagyományos DFT-módszerekhez képest. Ez a gyártásban bizonyított automatizálás lehetővé teszi a csapatok közötti egyszerű, konszolidált átadást, ami fenntartható és kiszámítható áramlást eredményez.

Gyorsabb DFT megvalósítás

Határozza meg a szándékot specifikációalapú IP-beillesztéssel, egyetlen egységes adatbázissal és a Tessent Core Description alapú adatátvitellel. A DFT IP és a jelek automatikusan konfigurálódnak minden tesztmódhoz.

Tervezési kompatibilitás

Az IEEE 1687 (IJTAG) infrastruktúra kiaknázásával a beillesztés, az ICL-extrahálás és a PDL retargetálás támogatott a Tessent, valamint a harmadik fél IP-címe is. Több chip-szintű interfész támogatott a gyártáshoz és a rendszerbe belüli teszteléshez.

Rugalmas felhasználási modellek

Az integrált introspekció és a tervezési szerkesztési testreszabások révén az áramlás fenntartható módon testreszabható. Egyéni DRC-k, felhasználó által definiált parancsok és egyéni beillesztés előtti vagy utáni szkriptek használhatók.

Kérdezze meg egy szakértőt - férfit és nőt, akik konzultációt folytatnak egy irodában.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Tessentről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

További információk