Szoftverrel definiált járművek
Ismerje meg, hogy a Tessent szoftver használatával hogyan igazodhat a feltörekvő szabványokhoz és előírásokhoz, miközben teljes körű megoldásokat kínál a mai autóipari IC-fejlesztések követelményeinek kielégítésére.
A Tessent MissionMode az egyetlen kereskedelmi megoldás, amely biztosítja az infrastruktúrát a rendszerszoftveralapú hozzáféréshez az autóipari chipbe integrált teszt- és diagnosztikai képességekhez.
Rendszerszintű alacsony késleltetésű hozzáférést biztosít az összes chipen található tesztforráshoz az online teszteléshez és diagnosztizáláshoz. A szkennelési beillesztési bitkapcsolók hierarchikus hálózata lehetővé teszi a kommunikációt az elosztott teszterőforrásokkal.
A Tessent MissionMode vezérlő úgy konfigurálható, hogy két különböző üzemmódban működjön - CPU hozzáférési mód és közvetlen memória hozzáférési mód (DMA).
A Tessent MissionMode ISO 26262 szoftvereszköz-minősítési jelentéssel rendelkezik, amely a szükséges bizonyítékot szolgálja az eszköz alkalmasságáról az ISO 26262-hez kapcsolódó feladatokra.