Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért érdemes használni a Tessent In-System Test alkalmazást?

A Tessent In-System Test biztosítja a beágyazott hardvert és a szükséges szoftvert, hogy lehetővé tegye a kiváló minőségű determinisztikus tesztminták alkalmazását, miközben csökkenti a tesztidőt a hagyományos logikai BIST-hez képest.

Adaptív tesztet engedélyezi

A rendszerben belüli determinisztikus teszt lehetővé teszi a tesztminták megváltoztatását új hibák és hibamodellek megjelenésekor vagy a teszt tartalmának megváltozásával.

Működik a Tessent SSN-nel

A rendszerben belüli tesztvezérlő adatokat gyűjt a buszinterfészekről, így a Streaming Scan Network buszhálózatot belsőleg vezeti, hogy szkennelési adatcsomagokat alkalmazzon a magokra tesztelés céljából, csökkenti a tesztidőt és javítja a teljesítményprofilt a teszt során.

Újra használja a tesztmintákat

A meglévő chipen lévő tesztinfrastruktúrát újra felhasználja a látens, szakaszos, véletlenszerű vagy életkorral összefüggő hibák megcélzására a termék élettartama alatt, lehetővé téve az IJTAG- és SSN-alapú minták újrafelhasználását a rendszerben belüli alkalmazásokhoz.

Válaszol a csendes adathibákra

Teljesen automatizált hardver- és szoftveres képességeket biztosít, amelyek szükségesek az öregedésre és a környezeti tényezőkre való reagáláshoz, amelyek csendes adathibák/korrupcióként jelentkeznek. A teszt tartalma megváltoztatható a teszt követelményeinek fejlődésével.

Tesztelj bármit, bárhol, bármikor

Azonosítsa a hibákat az eszköz teljes élettartama alatt. Az ostyától a mezőig biztosítsa a nulla hibás minőséget és a folyamatos megbízhatóságot. A Tessent In-System Test átfogó, skálázható és rugalmas megoldást kínál a teljes életciklus minőségéhez HSIO-alapú tesztszállítással és fejlett hibamodellekkel.

Kép egy szilícium ostyáról, több kék árnyalatú tükröződéssel.

Kiváló minőségű determinisztikus tesztminták engedélyezése

Az ITC 2024-en indított Tessent In-System Test (IST) kiegészíti a Tessent Streaming Scan Network (SSN) hálózatot, és fokozza a rendszerben belüli, terepen belüli környezetben való használat képességét, ezáltal kiterjesztve a Tessent SSN által nyújtott fejlett technológiát. A tervezők a Tessent SSN szoftver segítségével generált beágyazott determinisztikus teszt (EDT) mintákat alkalmazhatják az SSN buszon keresztül közvetlenül a rendszerbe belüli tesztvezérlő segítségével.

Kiváló minőségű determinisztikus tesztminták használata

A Tessent In-System Test integrálja a rendszerben belüli determinisztikus tesztet (IS-EDT) a Tessent Streaming Scan Network szolgáltatással, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára a determinisztikus minták rendszerben történő futtatását. Míg az IS-EDT minták iránti kereslet kritikus fontosságú az autóiparban, ez a technológia előnyös az adatközpontok és a hálózati tervek számára is. Ez a cikk felvázolja, hogy a Tessent In-System Test hogyan felel meg a rendszerben és a terepen belüli tesztelés igényeinek.

izzó mikrochip
adatközpont

Nézze meg az IST webináriumot

Nézze meg az igény szerinti webináriumot A rendszerben belüli teszt minőségének javítása a rendszerbeli determinisztikus teszttel.