Üdvözöljük az IJTAG-nál: kockázatmentes út az IEEE 1687-hez
Zökkenőmentesen lépjen át az IJTAG-ra, az internetes protokoll (IP) blokkok szkennelési tesztelési stratégiájára anélkül, hogy meg kellene változtatnia a meglévő hardvereket.
A Tessent IJTAG Pro drasztikusan csökkenti a tesztköltségeket azáltal, hogy felgyorsítja az IJTAG minta betöltését/kirakodását, ami elengedhetetlen a chipletekhez, a 2.5/3DIC kivitelhez, és más tesztelési alkalmazásokhoz is alkalmazható Tessent SSN. Javítja az IJTAG-t azáltal, hogy lehetővé teszi a párhuzamos műveleteket és az egyéni hardverhozzáférést.
Csökkentse a gyártási, tesztelési és diagnosztikai költségeket az IJTAG mintaadatok időigényes betöltésének és kirakodásának felgyorsításával.
Gyorsítsa fel a tesztbeállítási időt egy nagy sebességű párhuzamos busz segítségével. Maximalizálja a beruházások megtérülését (ROI) optimalizált, gyártásban bevált Tessent infrastruktúrával.
Jövőbiztos tesztelési stratégia az egyre növekvő tesztminták számának és a fejlett 2.5D és 3D tervek összetettségének kezelésével.