Tessent beágyazott határszkennelés
Ez a videó bemutatja a Tessent Boundary Scan (1149.1) megvalósítási folyamatát a felső szinten és a Tessent Embedded Boundary Scan fizikai blokk szintjén a Tessent Shell-ben.
A Tessent BoundaryScan logika az IC egész élettartama alatt elérhető, beleértve a gyártási tesztet minden csomagszinten, a szilícium hibakeresést és a rendszerellenőrzést a szállítás előtti hibák észlelésére, csökkentve a helyszíni támogatási költségeket és növelve az ügyfelek elégedettségét.
Automatikusan generálja és integrálja a TAP vezérlő RTL-kódját és a határszkennelő cellákat a tervezett RTL-be. Szkripteket hoz létre logikai szintézishez, szimulációs tesztpadokhoz és tesztmintákhoz a gyártási teszthez.
A Tessent Boundary scan támogatja az IEEE 1149.1 egyedi határszkennelő cellákat és az érintés nélküli I/O tesztet, és 1149.6 határszkennelés támogatására is van lehetőség.
Automatikusan összekapcsolja az IJTAG hálózatokat és műszereket az újonnan behelyezett TAP vezérlőhöz, és létrehoz az így kapott Instrument Connectivity Language fájlo Az I/O teszteket Procedure Description Language (PDL) formátumban állítják elő.
Ez a videó bemutatja a Tessent Boundary Scan (1149.1) megvalósítási folyamatát a felső szinten és a Tessent Embedded Boundary Scan fizikai blokk szintjén a Tessent Shell-ben.

Ismerje meg, hogyan implementálhatja az MBIST, a BoundaryScan, az IJTAG, a Scan Insertion és a TestKompress alkalmazást a tervezésbe, hogy több Tessent eszközzel magas tesztminőséget érjen el.