Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Tessent AnalogTest?

Az analóg áramkörök tesztelése hagyományosan unalmas, kézi folyamat volt. A Tessent AnalogTest lehetővé teszi a szilícium-analóg tesztidő 10x-100x csökkentését a hagyományos specifikációs tesztekhez képest.

A teszt költségeinek csökkentése

Az analóg tesztelés hosszú tesztelési időt igényel drága vegyes jelű tesztelőkön. A Tessent AnalogTest minimális hatású DFT áramköröket és digitális tesztmintákat generál az analóg áramköri blokk tesztelésére <1 ms alatt, csak digitális tesztelőkön.

A mérnöki hatékonyság növelése

A Tessent AnalogTest gyors, automatizált folyamatmá alakítja az analóg DFT-t és a tesztfejlesztést. A szerkezeti és specifikációs teszteket szimulációban ellenőrzik, mielőtt ATE-n vagy rendszerben futtatnák őket, csökkentve ezzel a hibakeresési időt.

Maximalizálja az analóg tesztlefedést

Az analóg áramkörök specifikációs tesztelése alacsonyabb vizsgálati lefedettséggel rendelkezhet a hozamveszteség minimalizálása érdekében. A digitális szkennelésen alapuló DFT és ATPG szimulált tesztmintákat biztosíthat, amelyek nagyobb hibakefedettséget érnek el a hozamveszteség növelése nélkül.

Kérdezze meg egy szakértőt - férfit és nőt, akik konzultációt folytatnak egy irodában.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Tessentről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Csökkentse a piacra jutás idejét a Tessent AnalogTest lefedettségével

A Tessent AnalogTest segítségével megtudhatja, hogyan lehet minimálisra csökkenteni az analóg és vegyes jelű áramkörök gyártási tesztjeit, és javíthatja a termék piacra jutásának idejét.