Miért a Solido IP Validation Suite?
A Solido IP Validation Suite biztosítja a leggyorsabb és legátfogóbb szilícium IP-minőségbiztosítást az IC tervezéshez. Integrálódik az iparág vezető megoldásaival, hogy teljes, zökkenőmentes IP-minőségbiztosítást biztosít a tervezés kezdetétől a végéig, és biztosítja a kiváló minőségű IP-kiadást minden iterációban.
Solido Crosscheck
Teljes IP QA nézeten belüli és keresztnézetű IP-érvényesítéshez
- Átfogó IP-érvényesítési keretrendszer több mint 300 IP QA ellenőrzéssel
- Felgyorsítja a tervezés átfutási idejét és javítja a szilícium minőségét azáltal, hogy az áramlás korai szakaszában azonosítja a lehetséges IP-problémákat
Szilárd IPdelta
Méretezhető, megismételhető és átfogó verzióról verzióra épített IP QA megoldás
- Felgyorsítja az IP-felülvizsgálati ciklusokat a várt változások megerősítésével és a váratlan változások azonosítá
- Kiváló minőségű IP-felülvizsgálatot biztosít minden iterációban
Ügyfél ajánlatok
„A Renesas memória IP-je sokféle működési feltételt támogat. A memória IP-ek megbízhatóságának gyors és átfogó biztosítása érdekében a Solido IP Validation Suite alkalmazást használtunk, amely könnyen testreszabható igényeinknek megfelelően. Egyéni szabályaink hozzájárultak a memória IP-jeink minőségének javításához.”
Shuji Katayama, Renesas
„A Solido IP Validation Suite átfogó minőségbiztosítási megoldást kínál. Robusztus keresztnézetellenőrzési funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik és javítják a QA hatékonyságát, és nagyon felhasználóbarát és testreszabható. A Solido IP Validation Suite biztosítja a könyvtárhoz szükséges pontosságot és testreszabhatóságot, hogy megfeleljen a személyre szabott igényeinknek.”
Ming Fatt Yee, Maxlinear
„A Solido IP Validation Suite a gyártás által bevált hitelesítési ellenőrzések széles skálájával lehetővé tette a minőségbiztosítási csapataink számára, hogy magasabb szintű lefedettséget érjenek el, miközben fejlesztői csapataink többet tegyenek meg rövidebb ütemezési idő alatt. A megoldás ma már minőségbiztosítási módszertanunk szerves részét képezi, lehetővé téve számunkra, hogy magabiztosan és rugalmasan szállítsunk differenciált végtermékeket.”
Amr Shehata, Mixel
„A Solido Crosscheck biztosítja az IP-nézetek teljes lefedettségét és konzisztenciáját azáltal, hogy átfogó és testreszabható IP-érvényesítési ellenőrzéseket alkalmaz a gyártáshoz. A Solido IP Validation Suite a Rivos IP QA módszertanának szerves része, és lehetővé teszi számunkra, hogy biztosítsuk, hogy az IP-problémákat korán észleljük, és hogy a végső tervek megfeleljenek a legmagasabb minőségbiztosítási mutatóknak.”
Hema Ramamurthy, Rivos
„A Solido IP Validation Suite bevezetése lehetővé tette számunkra, hogy jelentősen felgyorsítsuk az IP minőségbiztosítási folyamatunkat. Ezzel a megoldással hozzáférhetünk egy teljes IP QA keretrendszerhez, amely kiterjed a tervezési nézetek széles skáláján történő érvényesítési ellenőrzésekre, mindezt automatizált és testreszabható folyamatban. A fejlett félvezető memóriatechnológiák szolgáltatójaként kulcsfontosságú, hogy az új Weebit ReRAM IP modulokat hozunk piacra, hogy a kiszállításig rövidebb idő mellett biztosítsuk a minőségbiztosítást.”
Ilan Sever, Weebit Nano