Questa One Sim FX
ez az egyik ilyen FX skálázható, párhuzamos hibastimulációt biztosít a biztonsági szempontból kritikus tervek rugalmasságának elemzésére és validálására a véletlenszerű hibák enyhítése érdekében.
Használja a megfelelőségi tanácsadót a biztonsági menedzsment folyamatainak javításához, biztosítva az ISO 26262-es megfelelés. Az együttműködő FEMDA szerkesztő hatékonyan rögzíti a tervezési hierarchiát, az FM-eket, az SM-eket és az ASIL mutatókat, miközben integrálódik a funkcionális biztonsági motorokkal, amelyek lehetővé teszik a hibakampány hatékony kezelését.
A megfelelés tanácsadó lehetővé teszi az FMEDA módszertanokról való zökkenőmentes átállást azáltal, hogy közvetlenül a táblázatokból importál mutatókat, megőrzi a csapat folyamatait és beruházásait, miközben növeli a biztonsági menedzsment hatékonyságát
A szakértői nézet kezdeti biztonsági becsléseket nyújt egy együttműködő csapatalapú szerkesztőn keresztül. Javítja a csapatmunkát, javítja a biztonság láthatóságát és támogatja a döntéshozatalt, biztosítva a jobb kezdeti biztonság
Az elemzési nézet korai, pontos ASIL mutatókat biztosít statikus funkcionális biztonsági motorok futtatásával. Az adatok kitöltve vannak, lehetővé téve a hatékony előrehaladás nyomon követését és a megfelelőség javítását a projekt során.
A hitelesített nézet lehetővé teszi a felhasználók számára a hibastimuláció futtatását és a biztonsági eredmények megjelenítése. Javítja a rendszer robusztusságának megértését, betekintést nyújt a biztonsági fejlesztésekhez és biztosítja a szabványok betartását.
A megfelelés tanácsadó lehetővé teszi a biztonsági nyomon követhetőséget a biztonsági célok és a hibakampány közötti kapcsolatok hatékony nyomon követését. Ez segít a hiányosságok azonosításában, a biztonság hatékonyságának értékelésében és a biztonsági célkitűzésekkel való összehangolás
A megfelelés tanácsadó egyszerűsíti a tanúsítási dokumentációt az alapvető munkatermékek létrehozásával, biztosítva az ipari szabványoknak való megfelelést A szervezett megközelítés leegyszerűsíti az auditokat, fenntartja az átláthatóságot és felgyorsítja
A megfelelés tanácsadó fokozza a biztonsági megfelelőséget azáltal, hogy biztosítja a célok és a hibakampány közötti nyomon követhetőséget az együttműködő hibaüzemmódok, hatások és diagnosztikai elemzések (FMEDA) segítségével. Tanúsítási dokumentációt generál, korai hozzáférést biztosít a mutatókhoz, valamint vizualizálja a csapatalapú biztonsági eredményeket, ésszerűsíti a megfelelőségi folyamatot és javítja az általános projektbiztonsági menedzsmentet.
A Siemens Eda átfogó ügyféltámogatást kínál a ez egy ellenőrzés iq és minden termékünkhöz.
A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.
A fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák megértéséhez és azok leghatékonyabb alkalmazásához látogasson el blogunkra, ahol betekintést és frissítéseket talál a fogalmakról, értékekről, szabványokról, módszertanokról és példákról.