Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Avery VICS?

Bővítse a hitelesítési IP-címet felfelé a firmware és a szoftver együttszimulációjára. Felgyorsítsa a bizalmat az együttfejlesztés lehetővé tételével.

A rendszerszintű együttszimuláció a következőket tartalmazza:

  • A tényleges Linux host OS/SW és SoC HW RTL és a beágyazott SW/FW teljes rendszerszintű szimulációja
  • A virtuális platform együttszimulációja áthidalja a virtuális platformot (gazda, beágyazott) és a SoC RTL terveket
  • A QEMU és az Arm Fast modellek alapú virtuális platformmegoldások támogatása
  • Zökkenőmentes átmenet a szimulációs VIP-alapú ellenőrzésről a teljes virtuális platformokra
  • Használja ki a meglévő SV/UVM tesztpadokat és VIP-ket a hibakeresési képességekhez
  • A HW-SW társhibakeresés, társellenőrzés támogatása

Együttes szimulációk

Az Avery CXL virtuális platformja és a VIP együttszimulációja segített csökkenteni az érvényesítési időt, mivel a CXL 2.0 és 1.1 technológiákat támogató Leo Memory Connectivity Platformunkon átfogó szilícium előtti átfogó ellenőrzést tudtunk végrehajtani, és készen állunk a valós telepítésre. Várjuk, hogy hasonló megközelítést alkalmazzunk a következő generációs CXL tervek fejlesztése során.
Suresh Sankaralingam, a DV és az emuláció vezetője, Astera Labs

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Írjon nekünk e-mailt

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal: 1-800-547-3000 vagy 1-503-685-8000

Tudj meg többet

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.