Biztosítsa az átfogó ellenőrzést, valamint a protokoll- és időzítési megfelelőséget A DDR memória VIP portfólió egy átfogó memória VIP megoldás-portfólió DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY számára, amelyet a külső SDRAM és DIMM memóriakomponenseket használó rendszer-on-chip (SoC) és memóriavezérlő tervezők, valamint a DFI-PHY fejlesztők használnak.
A DDR VIP modellek, protokoll-ellenőrzők és megfelelőségi tesztcsomagok teljes készletét valósítja meg, egy igazán rugalmas és nyitott architektúrát használva, amely 100% -ban natív SystemVerilog és UVM implementáción alapul.
Elérhetőségek
- PCIe Gen1-6 kettős üzemmódú RC/EP, Retimer és PIPE PHY, valamint opcionális UCIe PHY illesztőprogram BFM-ek
- Megfelelési tesztcsomagok
- Felhasználói útmutató