Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az avery ellenőrző ip autóipari célokhoz?

Az Avery VIP for Automotive egy komplett megoldás az ilyen protokollokat használó autóipari (CAN, LIN, FlexRay) alapú IP és SoC termékek ellenőrzésére.

avery ellenőrző ip a CAN XL, az FD és a CAN 2.0 számára

Átfogó VIP megoldás-portfólió a CAN XL, CAN FD és CAN 2.0 számára, amelyeket a SoC és IP tervezők használnak az átfogó ellenőrzés, protokoll és időzítés megfelelőségének biztosítása érdekében. A CAN-Xactor modellek, protokoll-ellenőrzők és megfelelőségi tesztcsomagok teljes készletét valósítja meg 100% -ban natív SystemVerilog és UVM-ben.

Elérhetőségek

  • CAN csomópont BFM
  • megfelelés tesztcsomag
  • Felhasználói útmutató

avery ellenőrző ip a LIN-hez

A LIN-Xactor egy átfogó VIP megoldás a SoC és IP tervezők által használt LIN szabványhoz, hogy biztosítsa az átfogó ellenőrzést, valamint a protokoll- és időzítési megfelelés. A LIN-Xactor modellek, protokoll-ellenőrzők és megfelelőségi tesztcsomagok teljes készletét valósítja meg 100% -ban natív SystemVerilog és UVM-ben.

Elérhetőségek

  • LIN BFM
  • megfelelés tesztcsomag
  • Felhasználói útmutató

avery ellenőrző ip a FlexRay számára

Átfogó VIP megoldás a FlexRay szabvány több verziójához, amelyet a SoC és IP tervezők használnak az átfogó ellenőrzés, valamint a protokoll és az időzítés betartásának biztosítása megfelelés. A FlexRay-Xactor modellek, protokoll-ellenőrzők és megfelelőségi tesztcsomagok teljes készletét valósítja meg 100% -ban natív SystemVerilog és UVM-ben.

Elérhetőségek

  • Flexray BFM
  • megfelelés tesztcsomag
  • Felhasználói útmutató

Örömmel dolgozhatunk együtt az Avery-vel, hogy segítsük az autóipari mérnököket a biztonságos rendszerek gyorsabb fejlesztésében az iparág első integrált CAN FD lágy IP-magos és VIP csomagjával.
Nikos Zervas, vezérigazgató, CAST

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Írjon nekünk e-mailt

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal: 1-800-547-3000 vagy 1-503-685-8000

További információk

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.