Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért ez csak így van,?

Az aktív energiagazdálkodás hatása a tervezés szerkezetére és viselkedésére tükröződik a hullámforma, a vázlat és a teljesítményállapot/átmeneti nézetekben. ez csak így van, automatikusan észleli az energiagazdálkodási hibákat mind az energiagazdálkodási rendszer architektúrájában, mind viselkedésében.

Dinamikus és statikus ellenőrzés

Felismeri az energiagazdálkodási hibákat mind a rendszer architektúrájában, mind viselkedésében. A statikus ellenőrzés az UPF-feldolgozás során azonosítja az építészeti problémákat, míg a szimuláció során végzett dinamikus ellenőrzések viselkedési problémákat azonosí

Integráció ellenőrzéssel

A teljesítményállapotok és átmenetek mentésre kerülnek a lefedettségi adatbázis. Az energiatakarékos célokat automatikusan kinyerjük az UPF-ből az ellenőrzési tervbe, amely egyesíthető a lefedettségi adatbázissal a lefedettség lezárásának nyomon követése érdekében.

Könnyű használat

A több nézet (hullámforma, vázlatos és teljesítménytartomány stb.) lehetővé teszi a tervezők számára, hogy gyorsan és hatékonyan megtalálják és oldják meg az energiakezelésű tervezés problémáit.

Questa One Sim PA

Az iparág vezető UPF támogatása

  • Széles körű támogatás az IEEE 1801 UPF szabványhoz
  • Támogatja a legújabb UPF 4.0 és az összes UPF 3.1/3.0/2.1/2.0 verzióját
  • Támogatja a „Successional Finomment Incremental Specification” módszertant
  • Támogatja a legfrissebb fejlett alulról felfelé irányuló
  • Támogatja a hierarchikus UPF és a Hard-Macro alapú folyamatokat, beleértve a Liberty támogatását
CFD szimulációval optimalizált lítium akkumulátorrendszerek a tervezési idő és költségek csökkentése érdekében.

Mélyítse el tudását ez az egyik ilyen

Támogatási Központ

A Siemens Eda világszínvonalú ügyfélszolgálatot kínál a Questa One Sim és minden termékünkhöz.

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

A fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák megértéséhez és azok leghatékonyabb alkalmazásához látogasson el blogunkra, ahol betekintést és frissítéseket talál a fogalmakról, értékekről, szabványokról, módszertanokról és példákról.