Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Az IEEE 754 lebegőpontos hardver hivatalos ellenőrzése

Hatékony problémáfelderítési megközelítés, amely tagadja a referenciamodellek, tesztpadok vagy tesztesetek készítésének szükségességét. A mögöttes formális technológia bizalmat kelt a meggyőző bizonyítékok révén, amelyek túlmutatnak a kiterjedt szimulációs ciklusok lefedettségén.

A this fpu alkalmazást úgy tervezték, hogy biztosítsa, hogy az FPU-k megfeleljenek az IEEE 754 szabványnak, amely a lebegőpontos számítási pontosság referenciaértéke. Ez kulcsfontosságú a tudományos, audio-, digitális és grafikus számítástechnikában, ahol a pontosság a különböző értéktartományokban a legfontosabb. Az eszköz hasznossága számos hardverre kiterjed, beleértve az ASIC és az FPGA chipeket, amelyek szerves részét képezik olyan rendszerekben, ahol a biztonság nem tárgyalható, például az autóipari és az atomerőművek műszereiben.

  • A kivételek kezelése alapos, minden szabványos kivételt, például érvénytelen műveleteket, nulla megosztást, numerikus túlcsordulásokat vagy alááramlásokat ellenőrzi.
  • A sokoldalúságot a különböző kerekítési módok támogatása és a különböző pontossági szintek felétől dupláig történő kezelésének képessége biztosítja, szükség szerint egyedi pontosságokkal.
  • Az FPU alkalmazás rugalmasságot kínál az ellenőrzési ellenőrzések testreszabásához az egyedi hardverspecifikációkhoz vagy a szándékos szórásokhoz való igazításhoz.
  • Az alkalmazásban szereplő konverziós funkciók megkönnyítik az átmenetet a különböző lebegőpontos formátumok között, valamint az úszópontos és az aláírt egész számok között, javítva annak alkalmazhatóságát a különböző számítási forgatókönyvekben.
Hivatalos ellenőrzés

Kiemelt fehér könyvek

Hivatalos ellenőrzés

Közelgő és igény szerinti események

Tekintse meg az összes elérhető hivatalos ellenőrző videofelvételt a következő címen Ellenőrző Akadémia.

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

További információk

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.