Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Formálisan alapuló ellenőrzés létrehozása a rendszerében/C++ HLS

Korábbi és hatékonyabb rendszer/C++ ellenőrzés és hibajelzés automatizált és kimerítő formális ellenőrzéssel érhető el. Világosabb üzeneteket és útmutatásokat nyújt a kód javításához, biztosítva az átfogó lefedettségi mutatókat

  • Lehetővé teszi a tervezési hibák kiküszöbölését a magas szintű szintézis (HLS) előtt, lehetővé téve az ellenőrzés a tervezési folyamat sokkal korábban történő megkezdését.
  • Jelentősen csökkenti mind a SystemC, mind a Register Transfer Level (RTL) tervekhez szükséges szimulációs erőfeszítéseket.
  • Optimalizálja a HLS bemeneti kódot a szintézis előtt, biztosítva a hatékonyabb és hibamentes tervezési folyamatot.

Számtani elemzési megoldást biztosít a C++ és a SystemC számára, és automatikusan két elsődleges ellenőrzést hajt végre a SystemC rögzített pontos és integrált adattípusokon:

  • Biztosítja, hogy a nagy számítások kezelésekor a nem megfelelő bitszélesség miatt az adatátvitelben nincsenek regiszterek túlcsordulása
  • Biztosítja, hogy a bitek ne pazaroljanak az adatátmenetben, mivel ellenőrzi, hogy az összes regiszternél a megfelelő pontosság van-e beállítva, megakadályozva a fel nem használt legjelentősebb biteket (MSB)

Előre csomagolt állításttárak használatával támogat más számareprezentációkat is, beleértve a szállítóspecifikus rögzített pontos adatimplementációkat

Hivatalos ellenőrzés

Kiemelt fehér könyvek

Hivatalos ellenőrzés

Közelgő és igény szerinti események

Tekintse meg az összes elérhető hivatalos ellenőrző videofelvételt a következő címen Ellenőrző Akadémia.

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

További információk

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.