Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
IP VÁSÁRLÓ FIGYELMEZTETÉS

Rövidítse le a piacra jutás idejét a felvételi idő csökkentésével

A mai tervek összetett iparági szabványos interfészekre támaszkodnak, amelyeket ellenőrizni kell az IP interoperabilitásának és a rendszer viselkedésének biztosítása érdekében. Függetlenül attól, hogy egy adott interfészt módosítás nélkül használnak-e, akár a végtermék megkülönböztetésére testre szabottak, még az érett IP integrálása váratlan problémákat okozhat.

Hivatalos ellenőrzés

Kiemelt fehér könyvek

Hivatalos ellenőrzés

Közelgő és igény szerinti események

Tekintse meg az összes elérhető hivatalos ellenőrző videofelvételt a következő címen Ellenőrző Akadémia.

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

További információk

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.